Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,1422 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1037 € - 0,1257 € 9000 Na sklade
11.1 mm
18.8 mm
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
0,2545 € - 0,3157 € 1000 Na sklade
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1019 € - 0,1257 € 1260253 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,1045 € - 0,111 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
12.0 mm
0,1038 € - 0,1257 € 6000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1329 € - 0,172 € 7000 Na sklade
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2445 € - 0,3015 € 2000 Na sklade
20.3 mm
0,1414 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,2873 € - 0,3513 € 4500 Na sklade
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1763 € - 0,2161 € 9329 Na sklade
20.3 mm
0,1422 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1034 € - 0,1257 € 56000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,1422 € - 0,172 € 115000 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,246 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
5.6 mm
0,1019 € - 0,1257 € 16000 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1038 € - 0,1257 € 66600 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1037 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1422 € - 0,172 € 8000 Na sklade
11.1 mm
26.7 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037201

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037621

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 5.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037461

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Zásuvné 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037188

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
1260253 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 12.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037379

Cenové rozpätie
0,111 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    12.0 mm
  • Vnútorná šírka
    12.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.8 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 1.8 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037263

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka Zásuvné 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1329 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.5 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038147

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037232

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111574

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038130

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
9329 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037256

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037195

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1034 €

Úroveň zásob
56000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037614

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
115000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblové sedlo 5.6 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037331

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    5.6 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037164

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037225

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
66600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037249

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037652

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid