Menu Hľadať

Káblové reťaze 15.0 mm (H) 20.0 mm (W) Čierna

Výrobky sa používajú na ochranu káblov pri pohybe pred oderom alebo poškriabaním, opotrebením a zapletením.
Nový kód produktu:

10371350

Starý kód produktu:

34000821

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 13,5938 €
5 + 12,2344 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

13,59 €

1 x 13,5938 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA6
Farba Čierna
Vnútorná šírka 20.0 mm
Vnútorná výška 15.0 mm
Špeciálne funkcie Pevná
Dĺžka retiazky 1000.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás