Menu Hľadať

Káblové reťaze 15.0 mm (H) 30.0 mm (W) Čierna

Výrobky sa používajú na ochranu káblov pri pohybe pred oderom alebo poškriabaním, opotrebením a zapletením.
Nový kód produktu:

10371329

Starý kód produktu:

34000818

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 19,2188 €
5 + 17,2969 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,22 €

1 x 19,2188 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál PA6
Farba Čierna
Vnútorná šírka 30.0 mm
Vnútorná výška 15.0 mm
Špeciálne funkcie Otvárateľné z vnútornej strany
Dĺžka retiazky 1000.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás