20190842
20190842
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 67,0854 € |
| 10 - 19 | 60,3769 € |
| 20 - 49 | 57,0226 € |
| 50 - 99 | 53,6683 € |
| 100 + | 50,3141 € |
| Typ | Low Height - Hex Key |
|---|---|
| Materiál rukoväte | Oceľ |
| Pre hrúbku jedného panelu | 12-20 |
| Clamping force N | 90.0 |
| d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d3 | 34.0 |
| Shear strength N | 3200.0 |
| Tensile strength N | 2600.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku