Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M3 x 0.5 38.0 Oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním vačkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú jednodotykový rýchloupínač, ktorý pri odomknutí obrobku plne zasunie upínací driek a bezpečne zaistí alebo uvoľní zámok. Odolávajú teplotám do 200 °C.
Nový kód produktu:

20190798

Starý kód produktu:

20190798

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 67,0854 €
10 - 19 60,3769 €
20 - 49 57,0226 €
50 - 99 53,6683 €
100 + 50,3141 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

67,09 €

1 x 67,0854 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru T
Materiál rukoväte Oceľ
Pre hrúbku jedného panelu 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d6 M3 x 0.5
h2 26.5
h3 10.0
Hmotnosť g 100.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Materiál Oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás