20190590
20190590
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 53,6826 € |
10 - 19 | 48,3143 € |
20 - 49 | 45,6302 € |
50 - 99 | 42,9461 € |
100 + | 40,262 € |
Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť tvaru T |
---|---|
Materiál rukoväte | Plast |
Pre hrúbku jedného panelu | 6-14 |
Clamping force N | 90.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 8.0 |
d3 | 34.0 |
d6 | M3 x 0.5 |
h2 | 36.5 |
h3 | 10.0 |
Hmotnosť g | 100.0 |
l2 | 5.5 |
Shear strength N | 3200.0 |
Tensile strength N | 400.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku