Menu Hľadať

Jednodotykový spojovací prvok M3 x 0.5 31.0 Nehrdzavejúca oceľ

Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny. Majú pružinový piest, ktorý po vložení spojovacieho prvku do otvoru zapája sériu guľových ložísk. Odolávajú teplotám do 180 °C, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20190651

Starý kód produktu:

20190651

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 70,737 €
10 - 19 63,6633 €
20 - 49 60,1265 €
50 - 99 56,5896 €
100 + 53,0528 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

70,74 €

1 x 70,737 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ tlačidla Rukoväť tvaru T
d1 -0.05|-0.10 10.0
d2 18.0
d3 34.0
d4 34.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 8466209800

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás