Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,1246 € - 0,172 € 32000 Na sklade
2.0 mm
11.9 mm
Prírodná
18.0 mm
0,0978 € - 0,1362 € 9000 Na sklade
2.0 mm
7.9 mm
Prírodná
15.0 mm
0,2062 € - 0,2703 € 41300 Na sklade
2.8 mm
6.9 mm
Prírodná
Polyamid
12.4 mm
0,2005 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
2.3 mm
5.9 mm
Prírodná
Polyamid
10.4 mm
0,2816 € - 0,3669 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
19.2 mm
Prírodná
Polyamid
35.4 mm
0,1479 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
9.7 mm
Čierna
15.7 mm
0,2019 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
9.9 mm
Čierna
14.0 mm
0,266 € - 0,3456 € 11300 Na sklade
6.5 mm
13.9 mm
Prírodná
Polyamid
26.8 mm
0,1479 € - 0,192 € 13500 Na sklade
2.0 mm
14.8 mm
Prírodná
25.0 mm
0,1707 € - 0,2204 € 79500 Na sklade
2.0 mm
17.8 mm
Prírodná
25.0 mm
0,1304 € - 0,1692 € 22050 Na sklade
2.0 mm
11.9 mm
Prírodná
18.0 mm
0,1507 € - 0,1963 € 60 Na sklade
2.5 mm
12.5 mm
Čierna
28.0 mm
0,0755 € - 0,1053 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
3.2 mm
Čierna
5.0 mm
0,1349 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.0 mm
Čierna
16.0 mm
0,32 € - 0,3982 € 300 Na sklade
32.0 mm
14.5 mm
Čierna
21.0 mm
0,1231 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
7.8 mm
Čierna
12.0 mm
0,1678 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
3.5 mm
Čierna
5.9 mm
0,1154 € - 0,1607 € 69556 Na sklade
2.0 mm
9.9 mm
Prírodná
15.0 mm
0,2347 € - 0,3029 € 1684 Na sklade
6.0 mm
13.0 mm
Čierna
25.0 mm
0,0776 € - 0,1231 € 200 Na sklade
7.4 mm
4.9 mm
Čierna
7.0 mm
  • z/zo 18
Izolačná podložka 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055076

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1246 €

Úroveň zásob
32000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačná podložka 3.1 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054918

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Zápustná izolačná podložka 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Polyamid

10065853

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
41300 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.4 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    2.8 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Zápustná izolačná podložka 4.1 mm 5.9 mm 10.4 mm Polyamid

10065846

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Výška príruby
    2.3 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Zápustná izolačná podložka 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Polyamid

10065907

Cenové rozpätie
0,3669 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    19.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    35.4 mm
  • Vnútorný priemer
    16.2 mm
  • Výška príruby
    8.1 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Izolačné puzdro 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm

10228913

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.5 mm
  • Výška príruby
    8.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm

10229088

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    16.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Zápustná izolačná podložka 12.1 mm 13.9 mm 26.8 mm Polyamid

10065891

Cenové rozpätie
0,3456 € - 0,266 €

Úroveň zásob
11300 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    13.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    26.8 mm
  • Vnútorný priemer
    12.1 mm
  • Výška príruby
    6.5 mm
  • Typ podložky
    Countersunk Insulation Washer
Izolačná podložka 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm

10055151

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.8 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.2 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačná podložka 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055199

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
79500 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    17.8 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    14.2 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačná podložka 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055113

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
22050 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm

10229132

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    28.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Výška príruby
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 2.7 mm 3.2 mm 5.0 mm

10229163

Cenové rozpätie
0,1053 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Výška príruby
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm

10229194

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229231

Cenové rozpätie
0,3982 € - 0,32 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Výška príruby
    32.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229279

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.8 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Výška príruby
    15.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm

10229316

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    5.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Výška príruby
    0.6 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačná podložka 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055069

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
69556 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 8.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228906

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
1684 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    13.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.5 mm
  • Výška príruby
    6.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm

10228968

Cenové rozpätie
0,1231 € - 0,0776 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Výška príruby
    7.4 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv