Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,0809 € - 0,0999 € Požiadajte o dodací termin tu
2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1572 € - 0,1941 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,074 € - 0,0914 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,055 € - 0,0679 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0351 € - 0,0434 € 400 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1787 € - 0,2206 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0412 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0624 € - 0,077 € 1700 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0655 € - 0,0808 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0566 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0493 € - 0,0609 € 500 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0475 € - 0,0586 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10187807 0,0412 € - 0,0509 € 5000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0389 € - 0,0481 € 660 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0273 € - 0,0337 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10184080 0,1602 € - 0,2002 € 140100 Na sklade
2.5 mm
10.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
14.2 mm
0,0346 € - 0,0427 € 18592 Na sklade
2.0 mm
8.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.2 mm
0,0294 € - 0,0363 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
4.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
0,0385 € - 0,0475 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0294 € - 0,0363 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
4.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 0.476 in Polyamid 6.6

10334775

Cenové rozpätie
0,0999 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    25.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    14.8 mm
  • Vnútorný priemer
    12.1 mm
  • Výška príruby
    2 mm
Izolačné puzdro 0.515 in Polyamid 6.6

10334911

Cenové rozpätie
0,1941 € - 0,1572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    7.1 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    28.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    13.1 mm
  • Výška príruby
    3.2 mm
Izolačné puzdro 0.255 in Polyamid 6.6

10334591

Cenové rozpätie
0,0914 € - 0,074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    14.3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    14 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.322 in Polyamid 6.6

10334805

Cenové rozpätie
0,0679 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    10 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.8 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
Izolačné puzdro 0.510 in Polyamid 6.6

10334744

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.7 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    13 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.515 in Polyamid 6.6

10334904

Cenové rozpätie
0,2206 € - 0,1787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    28.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    18.2 mm
  • Vnútorný priemer
    13.1 mm
  • Výška príruby
    4.7 mm
Izolačné puzdro 0.193 in Polyamid 6.6

10334577

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    0.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 0.500 in Polyamid 6.6

10334768

Cenové rozpätie
0,077 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    11.1 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    12.7 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.280 in Polyamid 6.6

10334645

Cenové rozpätie
0,0808 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    16 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    7.1 mm
  • Výška príruby
    1.3 mm
Izolačné puzdro 0.617 in Polyamid 6.6

10334850

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    22.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    15.7 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.316 in Polyamid 6.6

10334652

Cenové rozpätie
0,0609 € - 0,0493 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 0.115 in Polyamid 6.6

10632888

Cenové rozpätie
0,0586 € - 0,0475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    0.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer základne
    3.4 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 4.9 mm Polyamid 6.6

10187807

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Izolačné puzdro 6.4 mm Polyamid 6.6

10187821

Cenové rozpätie
0,0481 € - 0,0389 €

Úroveň zásob
660 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Izolačné puzdro 0.089 in Polyamid 6.6

10334164

Cenové rozpätie
0,0337 € - 0,0273 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    0.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    4.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    3 mm
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Polyamid 6.6

10184080

Cenové rozpätie
0,2002 € - 0,1602 €

Úroveň zásob
140100 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    14.2 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Výška príruby
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer
Izolačné puzdro 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Polyamid 6.6

10184073

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0346 €

Úroveň zásob
18592 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.2 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer
Izolačné puzdro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Polyamid 6.6

10184035

Cenové rozpätie
0,0363 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer
Izolačné puzdro 0.171 in Polyamid 6.6

10334379

Cenové rozpätie
0,0475 € - 0,0385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    9.5 mm
  • Vonkajší priemer základne
    5 mm
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Polyamid 6.6

10184042

Cenové rozpätie
0,0363 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer