10016534
MNI1/4-6
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimálny vonkajší priemer | 0.311 in |
|---|---|
| Minimálny vonkajší priemer | 7.9 mm |
| Maximálny vonkajší priemer | 13.0 mm |
| Maximálny vonkajší priemer | 0.512 in |
| Vnútorný priemer | 0.26 in |
| Vnútorný priemer | 6.6 mm |
| Výška príruby | 0.067 in |
| Výška príruby | 1.7 mm |
| Typ podložky | Podložka izolátora |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku