Menu Hľadať

Izolačné puzdro pre koncovky káblov 10.3 mm 33.4 mm Mäkčený PVC Priehľadná

Tento návlek na koncovky sa používa na izoláciu a ochranu koncoviek vodičov, tento typ objímky je vyrobený pre priame koncovky a musí sa vložiť pred pripevnením koncovky na vodič.
Nový kód produktu:

10071625

Starý kód produktu:

10631

10000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 + 0,1116 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

558,00 €

5000 x 0,1116 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Plný materiál Mäkký polyvinylchlorid
Smerovanie Straight
Štýl Chrániče hrán
Dĺžka základne 10.3 mm
Vnútorná výška 10.3 mm
Vnútorná šírka 4.0 mm
Celková dĺžka 33.4 mm
Dĺžka hriadeľa 33.4 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás