Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 20.0 2900.0 +0,-13 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ø20 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používa sa v aplikáciách zahŕňajúcich vysoké rýchlosti a veľké zaťaženie, ako sú systémy horúcej vody alebo chirurgické zariadenia.
Nový kód produktu:

20326951

Starý kód produktu:

20326951

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 385,662 €
10 + 347,0958 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

385,66 €

1 x 385,662 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 20.0
l1 2900.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás