Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 8.0 3750.0 +0,-9 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ø8 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používa sa v aplikáciách zahŕňajúcich vysoké rýchlosti a veľké zaťaženie, ako sú systémy horúcej vody alebo chirurgické zariadenia.
Nový kód produktu:

20322366

Starý kód produktu:

20322366

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 161,0988 €
10 + 144,993 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

161,10 €

1 x 161,0988 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.0
l1 3750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás