Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 50.0 600.0 +0,-16 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ø50 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používajú sa s keramickými ložiskami namiesto lineárnych guľových ložísk v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Nový kód produktu:

20318178

Starý kód produktu:

20318178

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 319,515 €
10 + 287,5686 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

319,52 €

1 x 319,515 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 50.0
l1 600.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Výťažnosť 225 Nmm2
Pevnosť v ťahu 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás