Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 25.0 5550.0 +0,-13 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ø25 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používajú sa s keramickými ložiskami namiesto lineárnych guľových ložísk v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Nový kód produktu:

20315597

Starý kód produktu:

20315597

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 947,1618 €
10 + 852,4446 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

947,16 €

1 x 947,1618 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 25.0
l1 5550.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Výťažnosť 225 Nmm2
Pevnosť v ťahu 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás