Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 10.0 900.0 +0,-10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ø10 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používajú sa s keramickými ložiskami namiesto lineárnych guľových ložísk v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Nový kód produktu:

20309909

Starý kód produktu:

20309909

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 41,4936 €
10 - 24 37,3422 €
25 - 49 35,2716 €
50 + 33,1908 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

41,49 €

1 x 41,4936 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.0
l1 900.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-10
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Výťažnosť 225 Nmm2
Pevnosť v ťahu 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás