Menu Hľadať

Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele AISI 10.0 800.0 +0,-10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ø10 hriadele z nehrdzavejúcej ocele AISI 303 sa používajú v odvetviach, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť proti korózii, pevnosť a odolnosť. Dokážu tolerovať ťažké podmienky, ako sú chemikálie s vysokou vlhkosťou. Používajú sa s keramickými ložiskami namiesto lineárnych guľových ložísk v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Nový kód produktu:

20309886

Starý kód produktu:

20309886

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 36,8526 €
10 - 24 33,1704 €
25 - 49 31,3242 €
50 + 29,478 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

36,85 €

1 x 36,8526 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.0
l1 800.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-10
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Výťažnosť 225 Nmm2
Pevnosť v ťahu 500 - 750 Nmm2
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás