Menu Hľadať

Kalený hriadeľ 12.0 2000.0 0.6 Oceľ

Ø12 hriadeľ z kalenej ocele určený na použitie s lineárnymi guľovými puzdrami, poskytuje hladký a presný rotačný pohyb. Vďaka materiálu použitému pri ich výrobe ponúkajú väčšiu pevnosť, dlhú životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. Vyrobené z uhlíkovej ocele.
Nový kód produktu:

20276850

Starý kód produktu:

20276850

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 56,3244 €
10 - 19 50,694 €
20 - 39 47,8788 €
40 - 49 42,2484 €
50 - 99 39,423 €
100 + 33,7926 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

56,32 €

1 x 56,3244 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 12.0
l1 2000.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnosť kg 1.780
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás