Menu Hľadať

Kalený hriadeľ 16.0 5200.0 0.6 Nehrdzavejúca oceľ

Ø16 hriadeľ z kalenej nehrdzavejúcej ocele poskytuje vysokú pevnosť a odolnosť, je vhodný pre náročné aplikácie vyžadujúce odolnosť voči korózii, opotrebovaniu a náročným podmienkam. Pri použití s lineárnym guľovým puzdrom ponúka hladký a presný rotačný pohyb. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20300067

Starý kód produktu:

20300067

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 489,3334 €
10 + 440,3979 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

489,33 €

1 x 489,3334 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 16.0
l1 5200.0
Depth of hardness min 0.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7222202900

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás