Menu Hľadať

Hranový prúžok 5.3 mm 6.8 mm PVC Čierna

Tento hranový prúžok vytvára ochranný okraj okolo ostrých alebo citlivých hrán. Vďaka svojmu materiálu je pružný a vhodný pre nepravidelné tvary a rôzne hrúbky panelov. Má dobré vlastnosti proti opotrebeniu, je odolný voči kyselinám a UV žiareniu. Čierny, vyrobený z PVC. Oceľová vložka nie je súčasťou dodávky.
Nový kód produktu:

10237687

Starý kód produktu:

34078

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 279,77 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

279,77 €

1 x 279,77 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 13.0 mm
L 50.0 m
T 6.8 mm
t 5.3 mm
Množstvo na kotúči 50
Farba Čierna
Materiál PVC
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás