10113462
TRCG-3.300
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,7466 € |
2500 + | 0,6073 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Akceptuje hrúbku panela | 2.2 mm |
Akceptuje hrúbku panela | 0.087 in |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 76.2 mm |
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3 in |
Celková dĺžka | 83.8 mm |
Celková dĺžka | 3.299 in |
Celková šírka | 9.9 mm |
Celková šírka | 0.39 in |
Hrúbka steny | 1.5 - 1.8 mm |
Hrúbka steny | 0.059 - 0.071 in |
Plný materiál | Polykarbonát |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku