10321904
TCG1-2.500-23
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,9884 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Spôsob montáže | Snap-In |
| Akceptuje hrúbku panela | 0.063 in |
| Akceptuje hrúbku panela | 1.6 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 2.201 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 55.9 mm |
| Celková dĺžka | 2.5 in |
| Celková dĺžka | 63.5 mm |
| Celková šírka | 0.287 in |
| Celková šírka | 7.3 mm |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku