Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 1.6 mm 63.5 mm Polyamid 6.6

Zacvakávacia vodiaca lišta pre PCB karty pre horizontálne montované dosky. Vyrobené z materiálu triedy UL94 V-0
Nový kód produktu:

10319994

Starý kód produktu:

RSSHG-251-165

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,2957 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

647,85 €

500 x 1,2957 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Snap-In
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 38.1 mm
Celková dĺžka 63.5 mm
Celková šírka 7.1 mm
Hrúbka steny 1.2 - 2.3 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás