Menu Hľadať

Horizontálna vodiaca lišta ku kartám Zatlačením 1.6 mm 203.2 mm Polyamid 6.6

Zacvakávacia vodiaca lišta so skosenými koncami, ktorá uľahčuje vkladanie PCB a pomáha zaistiť PCB na mieste, čím poskytuje podporu v úzkych priestoroch. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6, ktorý je vyrobený z materiálu triedy UL94-V2. Skosená na oboch koncoch pre ľahké vloženie dosky PCB s úhľadným vyhotovením. Vodiace lišty upevňujú PCB karty v požadovanej polohe, napríklad v obmedzenom priestore vnútri rackov.
Nový kód produktu:

10319857

Starý kód produktu:

RSDC-800

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,0118 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

505,90 €

500 x 1,0118 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Zatlačením
Akceptuje hrúbku panela 1.6 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 177.8 mm
Celková dĺžka 203.2 mm
Celková šírka 7.9 mm
Hrúbka steny 1.2 - 2.3 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás