10319789
RSDC-450
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,7722 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Akceptuje hrúbku panela | 0.063 in |
| Akceptuje hrúbku panela | 1.6 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 88.9 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 3.5 in |
| Celková dĺžka | 114.3 mm |
| Celková dĺžka | 4.5 in |
| Celková šírka | 0.311 in |
| Celková šírka | 7.9 mm |
| Hrúbka steny | 0.047 - 0.091 in |
| Hrúbka steny | 1.2 - 2.3 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku