Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
70,9476 € - 78,6216 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
700.0
57,2202 € - 63,3991 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
550.0
23,8792 € - 26,4616 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
1400.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
800.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
2000.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
1700.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
1550.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
1350.0
15,9125 € - 17,6271 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
200.0
27,4967 € - 30,4659 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
350.0
99,3643 € - 110,1016 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1700.0
93,7291 € - 103,86 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1500.0
106,1496 € - 117,6188 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1850.0
86,3792 € - 95,7155 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1350.0
95,956 € - 106,3169 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1600.0
110,4362 € - 122,3653 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1950.0
21,5791 € - 23,921 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
250.0
104,0691 € - 115,3082 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1800.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 20.0 700.0 +0,-9 Hliník

20335168

Cenové rozpätie
78,6216 € - 70,9476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 550.0 +0,-9 Hliník

20335137

Cenové rozpätie
63,3991 € - 57,2202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 200.0 +0,-9 Hliník

20335069

Cenové rozpätie
26,4616 € - 23,8792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 1400.0 +0,-9 Hliník

20336813


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 800.0 +0,-9 Hliník

20336707


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20336752


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 2000.0 +0,-9 Hliník

20336936


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20336875


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 1550.0 +0,-9 Hliník

20336844


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20336806


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 200.0 +0,-9 Hliník

20334307

Cenové rozpätie
17,6271 € - 15,9125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 350.0 +0,-9 Hliník

20334338

Cenové rozpätie
30,4659 € - 27,4967 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20334215

Cenové rozpätie
110,1016 € - 99,3643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1500.0 +0,-9 Hliník

20334178

Cenové rozpätie
103,86 € - 93,7291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1850.0 +0,-9 Hliník

20334246

Cenové rozpätie
117,6188 € - 106,1496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1350.0 +0,-9 Hliník

20334147

Cenové rozpätie
95,7155 € - 86,3792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1600.0 +0,-9 Hliník

20334192

Cenové rozpätie
106,3169 € - 95,956 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1950.0 +0,-9 Hliník

20334260

Cenové rozpätie
122,3653 € - 110,4362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 250.0 +0,-9 Hliník

20334314

Cenové rozpätie
23,921 € - 21,5791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1800.0 +0,-9 Hliník

20334239

Cenové rozpätie
115,3082 € - 104,0691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000