Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1100.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
650.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1400.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1750.0
11,4064 € - 12,6401 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
150.0
21,4537 € - 23,7747 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
300.0
34,7106 € - 38,4639 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
550.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1300.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1700.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1800.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1850.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1200.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1450.0
35,0452 € - 38,8299 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
150.0
132,7053 € - 147,0496 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
600.0
111,4294 € - 123,4736 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
500.0
264,156 € - 292,6982 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1300.0
292,7505 € - 324,3768 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1450.0
378,5546 € - 419,4546 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1900.0
527,1097 € - 584,0581 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
2000.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 8.0 1100.0 +0,-9 Hliník

20333713


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 650.0 +0,-9 Hliník

20333638


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1400.0 +0,-9 Hliník

20333775


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1750.0 +0,-9 Hliník

20333843


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 150.0 +0,-9 Hliník

20333911

Cenové rozpätie
12,6401 € - 11,4064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 300.0 +0,-9 Hliník

20333942

Cenové rozpätie
23,7747 € - 21,4537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 550.0 +0,-9 Hliník

20333997

Cenové rozpätie
38,4639 € - 34,7106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1300.0 +0,-9 Hliník

20333751


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20333836


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1800.0 +0,-9 Hliník

20333850


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1850.0 +0,-9 Hliník

20333867


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1200.0 +0,-9 Hliník

20333737


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1450.0 +0,-9 Hliník

20333782


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 150.0 +0,-9 Hliník

20335816

Cenové rozpätie
38,8299 € - 35,0452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 600.0 +0,-9 Hliník

20335908

Cenové rozpätie
147,0496 € - 132,7053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 500.0 +0,-9 Hliník

20335885

Cenové rozpätie
123,4736 € - 111,4294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1300.0 +0,-9 Hliník

20336035

Cenové rozpätie
292,6982 € - 264,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1450.0 +0,-9 Hliník

20336066

Cenové rozpätie
324,3768 € - 292,7505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1900.0 +0,-9 Hliník

20336158

Cenové rozpätie
419,4546 € - 378,5546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 2000.0 +0,-9 Hliník

20336172

Cenové rozpätie
584,0581 € - 527,1097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000