Menu Hľadať

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Oceľ

Nový kód produktu:

20510305

Starý kód produktu:

20510305

88 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 11,4991 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,50 €

1 x 11,4991 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Prídržná sila 1499.1 N
Maximálna prídržná sila 1.50 kN
Typ/prevedenie základne S prírubou
Farba rukoväte Červená
Zamykací mechanizmus Non-Locking
Typ/prevedenie bloku U-Bar
Spôsob montáže Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Materiál základne Oceľ
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás