Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové hadicové spony majú patentovanú vzájomne sa blokujúcu konštrukciu. Poskytuje bezpečné a lepšie utesnenie hadíc a hadičiek, armatúr a iných komponentov, aby sa zabránilo únikom. Táto schopnosť pomáha zaručiť stabilné pripojenie. Je vybavený zámkom na zatlačenie. odolné voči niektorým chemikáliámNavrhnuté tak, aby poskytovali bezpečné a vynikajúce tesnenie hadíc a hadičiek k tvarovkám.Sú vybavené západkou, ktorá umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž.Vhodné pre automobilový priemysel, na priemyselné a inštalatérske práce. Materiál: Polyamid 6.6, PA Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | Farba | d1 | Spôsob montáže | W | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4875 € - 0,6018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.102 in
53.4 mm
|
Prírodná
|
1.791 in
45.5 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,0228 € - 1,2628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Čierna
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,1912 € - 1,4706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.567 in
90.6 mm
|
Čierna
|
3.35 in
85.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,5724 € - 0,7066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Čierna
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Prírodná
|
0.358 in
9.1 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4965 € - 0,613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.102 in
53.4 mm
|
Čierna
|
1.791 in
45.5 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1965 € - 0,2426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
So zaistením
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,4802 € - 0,5928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.811 in
46.0 mm
|
Čierna
|
1.594 in
40.5 mm
|
So zaistením
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1535 € - 0,1896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
0.358 in
9.1 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1483 € - 0,1831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 in
8.9 mm
|
Čierna
|
0.299 in
7.6 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2447 € - 0,3021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Čierna
|
1.031 in
26.2 mm
|
So zaistením
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4437 € - 0,5478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.134 in
28.8 mm
|
Prírodná
|
0.988 in
25.1 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,2338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.677 in
17.2 mm
|
Čierna
|
0.598 in
15.2 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2446 € - 0,302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Čierna
|
0.886 in
22.5 mm
|
So zaistením
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1941 € - 0,2397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.791 in
20.1 mm
|
Čierna
|
0.728 in
18.5 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,6036 € - 0,7452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.39 in
60.7 mm
|
Čierna
|
2.122 in
53.9 mm
|
So zaistením
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 1,1006 € - 2,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.425 in
36.2 mm
|
Čierna
|
1.252 in
31.8 mm
|
So zaistením
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1431 € - 0,1767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.291 in
7.4 mm
|
Čierna
|
0.244 in
6.2 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1989 € - 0,2455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.941 in
23.9 mm
|
Čierna
|
0.839 in
21.3 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1709 € - 0,211 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.535 in
13.6 mm
|
Čierna
|
0.476 in
12.1 mm
|
So zaistením
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku