Menu Hľadať

Hadicové spony 32.5 mm 35.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Nový kód produktu:

10088302

Starý kód produktu:

135011559902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,8989 €
500 - 999 0,6884 €
1000 + 0,5532 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

89,89 €

100 x 0,8989 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 8.0 mm
d1 32.5 mm
d2 35.5 mm
Spôsob montáže So zaistením
Farba Čierna
Materiál Polyamid 6.6
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás