Menu Hľadať

Hadicové spony 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10456361

Starý kód produktu:

600477

221 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,1157 €
250 + 0,9252 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

55,79 €

50 x 1,1157 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 40.0 mm
d2 60.0 mm
W 12.0 mm
Plný materiál Pás a domček: nehrdzavejúca oceľ AISI 430, skrutka: pozinkovaná
Commodity Code 7307291090

Produkt 600477 nahrádza:

Hose Clamp - ; Vnútorný priemer - 40.0 - 60.0 mm | 1.575 - 2.362 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Nový kód produktu: 10349236
Starý kód produktu: 1464095

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás