Menu Hľadať

Hadicové spony 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 10.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Nový kód produktu:

10307885

Starý kód produktu:

600461

2100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 799 0,66 €
800 + 0,5547 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

33,00 €

50 x 0,66 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 10.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Plný materiál Pás a domček: nehrdzavejúca oceľ AISI 430, skrutka: pozinkovaná
Commodity Code 7307291090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás