Menu Hľadať

Hadicové spony 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Nový kód produktu:

10550809

Starý kód produktu:

494323

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 1,6166 €
250 + 1,3472 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

80,83 €

50 x 1,6166 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 50.0 mm
d2 70.0 mm
W 12.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Farba Prírodná
Commodity Code 7307291090

Produkt 494323 nahrádza:

Hose Clamp - ; Vnútorný priemer - 50.0 - 70.0 mm | 1.969 - 2.756 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Nový kód produktu: 10349137
Starý kód produktu: 1464083

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás