Menu Hľadať

Hadicové spony 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Nový kód produktu:

10550793

Starý kód produktu:

494319

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 599 1,3242 €
600 + 1,1157 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

66,21 €

50 x 1,3242 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 20.0 mm
d2 32.0 mm
W 12.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Farba Prírodná
Commodity Code 7307291090

Produkt 494319 nahrádza:

Hose Clamp - ; Vnútorný priemer - 20.0 - 32.0 mm | 0.787 - 1.26 in ; 12.0 mm | 0.472 in
Nový kód produktu: 10349090
Starý kód produktu: 1464079

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás