Menu Hľadať

Hadicové spony 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Nový kód produktu:

10550786

Starý kód produktu:

494317

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 799 1,1779 €
800 + 0,986 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

58,90 €

50 x 1,1779 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 12.0 mm
d2 22.0 mm
W 9.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Farba Prírodná
Commodity Code 7318190090

Produkt 494317 nahrádza:

Hose Clamp - ; Vnútorný priemer - 12.0 - 22.0 mm | 0.472 - 0.866 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Nový kód produktu: 10349076
Starý kód produktu: 1464077

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás