Menu Hľadať

Hadicové spony 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

Nový kód produktu:

10550779

Starý kód produktu:

494315

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 799 1,0246 €
800 + 0,8588 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

51,23 €

50 x 1,0246 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.0 mm
d2 16.0 mm
W 9.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Farba Prírodná
Commodity Code 7318190090

Produkt 494315 nahrádza:

Hose Clamp - ; Vnútorný priemer - 8.0 - 16.0 mm | 0.315 - 0.63 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Nový kód produktu: 10349052
Starý kód produktu: 1464075

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás