Menu Hľadať

Hadicové podpery

Vo výrobe

Hliníková štvorcová konštrukčná rámová rúrka je k dispozícii v sivej alebo čiernej farbe. Vhodné na použitie s rôznymi veľkosťami otvorov.Vyrobené na rám a podporu štvorcových hliníkových konštrukčných rúrok.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Vonkajší priemer Kúpiť
26,0959 € - 26,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
30.0 mm
22,4853 € - 22,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
15.0 mm
35,5265 € - 35,5265 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
45.0 mm
22,4853 € - 22,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
16.0 mm
35,5265 € - 35,5265 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
40.0 mm
35,5265 € - 35,5265 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
50.0 mm
35,567 € - 35,567 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
50.0 mm
26,0959 € - 26,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
20.0 mm
35,567 € - 35,567 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
45.0 mm
26,0959 € - 26,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
25.0 mm
35,5265 € - 35,5265 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
40.0 mm
26,0959 € - 26,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
20.0 mm
41,7912 € - 41,7912 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
60.0 mm
22,4853 € - 22,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
16.0 mm
41,7912 € - 41,7912 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
60.0 mm
41,7912 € - 41,7912 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
60.0 mm
22,4853 € - 22,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
8.0 mm
41,7912 € - 41,7912 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
55.0 mm
22,4853 € - 22,4853 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
14.0 mm
26,069 € - 26,069 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
30.0 mm
  • z/zo 4
Podpery profilov 16.0 mm 30.0 mm Šedá Hliník

10496251

Cenové rozpätie
26,0959 € - 26,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 15.0 mm Čierna Hliník

10496169

Cenové rozpätie
22,4853 € - 22,4853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 45.0 mm Šedá Hliník

10496633

Cenové rozpätie
35,5265 € - 35,5265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 16.0 mm Čierna Hliník

10496527

Cenové rozpätie
22,4853 € - 22,4853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 40.0 mm Šedá Hliník

10496619

Cenové rozpätie
35,5265 € - 35,5265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 50.0 mm Šedá Hliník

10496350

Cenové rozpätie
35,5265 € - 35,5265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    50.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 50.0 mm Čierna Hliník

10496664

Cenové rozpätie
35,567 € - 35,567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 20.0 mm Šedá Hliník

10496213

Cenové rozpätie
26,0959 € - 26,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    20.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 45.0 mm Čierna Hliník

10496640

Cenové rozpätie
35,567 € - 35,567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    45.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 25.0 mm Šedá Hliník

10496237

Cenové rozpätie
26,0959 € - 26,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    25.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 40.0 mm Šedá Hliník

10496275

Cenové rozpätie
35,5265 € - 35,5265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    40.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 20.0 mm Šedá Hliník

10496558

Cenové rozpätie
26,0959 € - 26,0959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 60.0 mm Šedá Hliník

10496695

Cenové rozpätie
41,7912 € - 41,7912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 16.0 mm Čierna Hliník

10496183

Cenové rozpätie
22,4853 € - 22,4853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 60.0 mm Čierna Hliník

10496701

Cenové rozpätie
41,7912 € - 41,7912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 60.0 mm Šedá Hliník

10496398

Cenové rozpätie
41,7912 € - 41,7912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    60.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    60.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 8.0 mm Šedá Hliník

10496428

Cenové rozpätie
22,4853 € - 22,4853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    8.0 mm
  • Farba
    Šedá
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 30.0 mm 55.0 mm Čierna Hliník

10496381

Cenové rozpätie
41,7912 € - 41,7912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    55.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    55.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 10.5 mm 14.0 mm Čierna Hliník

10496480

Cenové rozpätie
22,4853 € - 22,4853 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Štvorcové
  • Commodity Code
    7609000090
Podpery profilov 16.0 mm 30.0 mm Čierna Hliník

10496268

Cenové rozpätie
26,069 € - 26,069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Tvar kompatibilnej rúrky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    7609000090