The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Skupina SR: SR1734
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Minimálny priemer kompatibilnej rúrky | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8356 € - 32,471 € | 108 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4,7226 € - 5,6479 € | 3 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 5,5236 € - 6,5731 € | 75 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,3512 € - 28,9993 € | 15 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 21,4845 € - 21,4845 € | 1480 Na sklade |
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,5207 € - 13,7728 € | 190 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 19,8957 € - 24,0738 € | 40 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 5,241 € - 5,3525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 130,1651 € - 136,0478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Oceľ
|
Oceľ
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 150,0917 € - 150,0917 € | 1 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Čierna
|
Oceľ
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 4,8906 € - 5,0021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
PA
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 4,8359 € - 4,8359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| 8,9368 € - 8,9368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
PA
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,1936 € - 1,2433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
328.084 ft
100.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 299,9073 € - 299,9073 € | 4 Na sklade |
82.021 ft
25.0 m
|
Oceľ
|
Oceľ
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,5966 € - 2,7081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 6,3561 € - 6,3561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,1122 € - 1,5788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
328.084 ft
100.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4463 € - 2,4463 € | 200 Na sklade |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
||
| 5,7178 € - 5,7178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku