Menu Hľadať

Hadice na ochranu káblov

Na sklade

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Skupina SR: SR1734

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Materiál Vnútorný priemer Minimálny priemer kompatibilnej rúrky Vonkajší priemer Kúpiť
1,6567 € - 1,7205 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
510,2113 € - 510,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
19.1 mm
25.0 mm
433,138 € - 433,138 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
14.8 mm
20.0 mm
3,8119 € - 3,8119 € 50 Na sklade
50.0 m
Čierna
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
0,9743 € - 1,6072 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
Polyetylén LD
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,8359 € - 4,8359 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
Polyetylén LD
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,1612 € - 1,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,4544 € - 1,5149 € 1000 Na sklade
100.0 m
Čierna
Polyetylén LD
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,5966 € - 2,7081 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
Polyetylén LD
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,3561 € - 6,3561 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
Polyetylén LD
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
0,805 € - 1,327 € 2000 Na sklade
100.0 m
Čierna
Polyetylén LD
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
268,8781 € - 268,8781 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 m
Čierna
PA
19.1 mm
25.0 mm
6,3748 € - 6,3748 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,6567 € - 1,7205 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,2338 € - 3,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
8,9368 € - 8,9368 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5361 € - 1,5361 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
299,9073 € - 299,9073 € 4 Na sklade
25.0 m
Oceľ
Oceľ
16.9 mm
20.5 mm
544,3708 € - 544,3708 € 4 Na sklade
50.0 m
Čierna
PA
22.8 mm
28.5 mm
2,4749 € - 2,4749 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
  • z/zo 3
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153581

Cenové rozpätie
1,7205 € - 1,6567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    10.4 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10633632

Cenové rozpätie
510,2113 € - 510,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    PA
  • Vnútorný priemer
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276822

Cenové rozpätie
433,138 € - 433,138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    PA
  • Vnútorný priemer
    14.8 mm
Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

10153628

Cenové rozpätie
3,8119 € - 3,8119 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    17.2 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153598

Cenové rozpätie
1,6072 € - 0,9743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    12.8 mm
Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153635

Cenové rozpätie
4,8359 € - 4,8359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    24.0 mm
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153673

Cenové rozpätie
1,2091 € - 1,1612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    5.1 mm
CT-S10 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153444

Cenové rozpätie
1,5149 € - 1,4544 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    10.4 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153482

Cenové rozpätie
2,7081 € - 2,5966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    17.2 mm
CT-S29 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153529

Cenové rozpätie
6,3561 € - 6,3561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    29.8 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10153567

Cenové rozpätie
1,327 € - 0,805 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    8.8 mm
Nylon Conduit PA Čierna 25.0 m

10276891

Cenové rozpätie
268,8781 € - 268,8781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    PA
  • Vnútorný priemer
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Čierna 50.0 m

10153666

Cenové rozpätie
6,3748 € - 6,3748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153437

Cenové rozpätie
1,7205 € - 1,6567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153475

Cenové rozpätie
3,2975 € - 3,2338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153512

Cenové rozpätie
8,9368 € - 8,9368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153550

Cenové rozpätie
1,5361 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    8.8 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 25.0 m

10276655

Cenové rozpätie
299,9073 € - 299,9073 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Materiál
    Oceľ
  • Vnútorný priemer
    16.9 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276921

Cenové rozpätie
544,3708 € - 544,3708 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    PA
  • Vnútorný priemer
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Čierna 100.0 m

10153604

Cenové rozpätie
2,4749 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    12.8 mm