The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.
Skupina SR: SR1734
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Forma vedenia | Vnútorný priemer | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
1,593 € - 1,6726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
1,6726 € - 1,7364 € | 16800 Na sklade |
Delené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
236,0122 € - 246,673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
5,241 € - 5,3525 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Delené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,7125 € - 1,1734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Delené
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
130,1651 € - 136,0478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
239,8926 € - 239,8926 € | 2 Na sklade |
Nedelené
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
150,0917 € - 150,0917 € | 1 Na sklade |
Nedelené
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
295,0983 € - 295,0983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,9743 € - 1,6072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
365,0589 € - 365,0589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
162,5338 € - 169,8803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
4,8359 € - 4,8359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
1,1612 € - 1,2091 € | 100 Na sklade |
Nedelené
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4544 € - 1,5149 € | 1000 Na sklade |
Delené
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,5966 € - 2,7081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Delené
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
217,5909 € - 217,5909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Nedelené
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
6,3561 € - 6,3561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Delené
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,805 € - 1,327 € | 2000 Na sklade |
Delené
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
1,6567 € - 1,7205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Delené
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku