Maskovacia rovná rúrka je určená na zakrytie dlhých čapov a kolíkov s krátkymi krytkami. Dá sa upraviť na požadovanú veľkosť a zamaskovať priechodným otvorom pretiahnutím vonkajšieho priemeru rúrky. Dodáva sa v kotúčoch pre väčšie pohodlie.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6168 € - 15,9952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2648 € - 3,2648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8861 € - 1,8861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,8083 € - 3,8083 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5516 € - 3,5516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4,507 € - 4,507 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,445 € - 47,1345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4115 € - 5,0642 € | 25 Na sklade |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,0241 € - 21,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6497 € - 5,5643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,4063 € - 36,5531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,425 € - 2,425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0081 € - 3,0081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,169 € - 2,169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 13,1567 € - 27,629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,4214 € - 11,4214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,8219 € - 17,8219 € | 5 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248720 | 25,2608 € - 53,0477 € | 44 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 17,2245 € - 36,1716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,8516 € - 20,8516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku