Menu Hľadať

Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.0 mm Čierna Mäkčené PVC

Plochý úchyt na prsty má vynikajúce izolačné vlastnosti s otvorom na zakrytie koncoviek tyčí a na všestranné ochranné zariadenia.
Nový kód produktu:

10024102

Starý kód produktu:

RRWA-91626-110

4560 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 2,1983 €
400 + 1,593 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

87,93 €

40 x 2,1983 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Vnútorná výška 6.0 mm
Vnútorná šírka 25.0 mm
Vnútorná dĺžka 110.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás