Menu Hľadať

Puzdro Okrúhle 15.0 mm 25.0 mm Oceľ, guma

Nový kód produktu:

10306130

Starý kód produktu:

552007

7 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4 - 39 8,5011 €
40 - 79 3,8052 €
80 + 3,3794 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 4

Celková cena:

34,00 €

4 x 8,5011 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 15.0 mm
Vnútorný priemer 6.0 mm
Výška podložky 2.0 mm
Typ Obojstranná matica
Tvar Okrúhle
Commodity Code 4016999190
Plný materiál Oceľ, guma
Priemer otvoru 6.0 mm
Tvar základne Okrúhle
Spôsob montáže Obojstranné, matica/matica
Veľkosť závitu Non Threaded

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás