Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,6708 € - 135,8334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 375,1866 € - 468,9776 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 662,8368 € - 828,5399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 304,0722 € - 380,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 111,5676 € - 139,4646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 138,2916 € - 172,8594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 89,7804 € - 112,2306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 2 128,944 € - 2 661,1785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 98,1342 € - 122,6652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 342,9954 € - 428,7488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 1 072,275 € - 1 340,3473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 306,2652 € - 382,8264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 206,0706 € - 257,5908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 212,0172 € - 265,0266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 65,5656 € - 81,957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 322,167 € - 402,7128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 214,7508 € - 268,4436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 105,8964 € - 132,3654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 410,9886 € - 513,7403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 692,7636 € - 865,9494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku