Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340,1292 € - 425,1666 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 577,626 € - 722,0289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 628,728 € - 785,9095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 467,3538 € - 584,1877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 106,9164 € - 133,6506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 353,226 € - 441,5274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 1 080,0372 € - 1 350,0404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1 292,9214 € - 1 616,1574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 195,2178 € - 244,0248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 016,7054 € - 1 270,8792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 373,2588 € - 466,5761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 349,7172 € - 437,1414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 158,9772 € - 198,7164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 198,8796 € - 248,5944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 88,332 € - 110,415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 128,112 € - 160,14 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 405,7662 € - 507,2037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
3000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 69,9312 € - 87,414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 134,895 € - 168,6162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 409,4484 € - 511,8161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku