Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436,56 € - 545,6985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
806,667 € - 1 008,3297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
1 741,5888 € - 2 176,985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
372,4428 € - 465,553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
802,026 € - 1 002,5381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
532,8072 € - 666,0121 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x80
|
80.0
|
||
135,813 € - 169,7688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
596,5776 € - 745,724 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
2 201,2416 € - 2 751,5459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
1 743,8736 € - 2 179,8461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
1 398,2262 € - 1 747,7766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
196,6458 € - 245,8098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
476,3604 € - 595,4469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
1 080,7308 € - 1 350,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
750,0774 € - 937,5911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
187,9758 € - 234,9672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x32
|
32.0
|
||
288,1398 € - 360,1722 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
975,018 € - 1 218,7679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
3 315,3366 € - 4 144,1646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
703,9734 € - 879,9617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku