Menu Hľadať

Guľová skrutka 80x10 4500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 80 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20179670

Starý kód produktu:

20179670

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 4 194,4593 €
5 - 19 3 775,0098 €
20 + 3 355,5654 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4 194,46 €

1 x 4 194,4593 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 80x10
Vodiace 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 4500.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás