Menu Hľadať

Guľová skrutka 50x10 4500.0 Oceľ

Guľová skrutka s priemerom 50 mm sa používa na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľôčky sú v klietke a otáčajú sa na závitoch vretena. To umožňuje guľovej skrutke prenášať pohyb s veľmi nízkym trením, vďaka čomu je vhodná pre presné a hladké aplikácie.
Nový kód produktu:

20179083

Starý kód produktu:

20179083

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 1 847,6724 €
5 - 19 1 662,906 €
20 + 1 478,133 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1 847,67 €

1 x 1 847,6724 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Screw dia. x lead 50x10
Vodiace 10.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 4500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiál Oceľ
Commodity Code 7215508000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás