Menu Hľadať

Guľová kĺbová hlavica M12 28.0 mm (DIA) Oceľ

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Nový kód produktu:

10507681

Starý kód produktu:

1505321

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 45,4423 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

45,44 €

1 x 45,4423 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra guľky 28.0 mm
Dĺžka závitu guľového čapu 18.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 8483105090
Veľkosť závitu na konci tiahla M12
Typ Ball Joint
Prevedenie konca tyče Male

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás