Menu Hľadať

Guľové kĺbové hlavice - vnútorný závit, polymér

Vo výrobe

Polymérové kĺbové hlavice sú určené do náročných podmienok vďaka ich odolnosti voči slabým kyselinám a korózii vo vlhkom prostredí. Vďaka ich vlastnostiam schopnosti chodu nasucho a samomazania sú dostatočne odolné voči nečistotám a prachu. Sú ideálne pre rotačné, oscilačné a lineárne pohyby a zabezpečujú kompenzáciu vychýlenia osí a hranových zaťažení. Zároveň zabezpečujú dobré tlmenie vibrácií a elektrickú izoláciu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Priemer puzdra guľky Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky Dĺžka závitu guľového čapu Kúpiť
37,8438 € - 37,8438 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
104,0065 € - 104,0065 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.2 mm
15.0 mm
75,0948 € - 75,0948 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.2 mm
12.0 mm
55,8159 € - 55,8159 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
23.0 mm
21.7 mm
7.5 mm
70,7568 € - 70,7568 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.7 mm
8.0 mm
73,3973 € - 73,3973 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.2 mm
7.5 mm
80,9419 € - 80,9419 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.1 mm
7.5 mm
41,0772 € - 41,0772 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
21.0 mm
33.5 mm
12.0 mm
71,0936 € - 71,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.7 mm
9.0 mm
96,2329 € - 96,2329 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.1 mm
15.0 mm
95,263 € - 95,263 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
103,6292 € - 103,6292 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.2 mm
12.0 mm
81,3595 € - 81,3595 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.1 mm
9.0 mm
95,5459 € - 95,5459 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
49.0 mm
46.1 mm
12.0 mm
70,4065 € - 70,4065 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.7 mm
7.5 mm
45,55 € - 45,55 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
28.0 mm
44.0 mm
15.0 mm
82,3565 € - 82,3565 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.1 mm
12.0 mm
63,4547 € - 63,4547 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
31.0 mm
29.6 mm
9.0 mm
37,049 € - 37,049 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
19.0 mm
29.5 mm
10.0 mm
73,7476 € - 73,7476 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
39.0 mm
37.2 mm
9.0 mm
  • z/zo 2
Guľový kĺb M8 19.0 mm (DIA) Oceľ

10507742

Cenové rozpätie
37,8438 € - 37,8438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    19.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508138

Cenové rozpätie
104,0065 € - 104,0065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10507964

Cenové rozpätie
75,0948 € - 75,0948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 14.0 mm (DIA) M5 Hliník

10507827

Cenové rozpätie
55,8159 € - 55,8159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    23.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    21.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507858

Cenové rozpätie
70,7568 € - 70,7568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    8.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508008

Cenové rozpätie
73,3973 € - 73,3973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10507995

Cenové rozpätie
80,9419 € - 80,9419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb M10 21.0 mm (DIA) Oceľ

10507629

Cenové rozpätie
41,0772 € - 41,0772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    21.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    33.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507896

Cenové rozpätie
71,0936 € - 71,0936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508145

Cenové rozpätie
96,2329 € - 96,2329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508183

Cenové rozpätie
95,263 € - 95,263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508091

Cenové rozpätie
103,6292 € - 103,6292 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508015

Cenové rozpätie
81,3595 € - 81,3595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 28.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508107

Cenové rozpätie
95,5459 € - 95,5459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    49.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    46.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507872

Cenové rozpätie
70,4065 € - 70,4065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    7.5 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb M12 28.0 mm (DIA) Oceľ

10507667

Cenové rozpätie
45,55 € - 45,55 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    28.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    44.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    15.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10507957

Cenové rozpätie
82,3565 € - 82,3565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    12.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb 18.0 mm (DIA) M6 Hliník

10507902

Cenové rozpätie
63,4547 € - 63,4547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    31.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.6 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint
Guľový kĺb M8 19.0 mm (DIA) Oceľ

10507735

Cenové rozpätie
37,049 € - 37,049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    19.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    29.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    10.0 mm
  • Typ
    Ball Joint
Guľový kĺb 24.0 mm (DIA) M8 Hliník

10508022

Cenové rozpätie
73,7476 € - 73,7476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra guľky
    39.0 mm
  • Dĺžka od konca tyče po stred guľôčky
    37.2 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu guľového čapu
    9.0 mm
  • Typ
    Swivel Ball Joint